PSM-ODL-RS232-A
-
Convertisseurs fibre optique
2761787
Module de transmission IR, convertit les signaux de données de l'interface RS 232 en lumière infrarouge (880 nm), module de type A
Informations détaillées concernant le produit
Isolation galvanique | RS-422//alimentation, RS-232//alimentation |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,72 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 280 mA (à la tension nominale 24 V DC ) |
Commutation | |
Sortie alarme | à commutation plus (VCC-2V) |
Sortie défaut | à commutation plus (VCC-2V) |
Eléments de commande | Clavier à membrane pour mode normal, orientation et essai |
Eléments d'affichage | Bargraphe à 20 positions pour la puissance de réception, LED d'état, d'alarme et de défaut |
Alimentation | |
Type de raccordement | Presse-étoupe Pg11 |
Resynchronisation des bits | par suréchantillonnage |
Distorsion des bits | < 10 % (Système global à la vitesse de transmission maximale) |
Retard des bits | < 3 µs (Système global) |
Signal | point à point |
Données: optique ODL | |
Plage de longueur de transmission | 0,4 m ... 200 m |
Support de transmission | Lumière infrarouge, 880 nm |
Optique | Surface optique verre derrière filtre de la lumière du jour |
Angle de rayonnement | ± 1,5 ° (vers l'axe optique) |
Réserve du système | 35 % |
Format de données/détrompage | Modulation par déplacement de fréquence FSK, 7/13 MHz, hub 1 MHz |
Données: Interface RS-232, (V.24) | |
Débit série | 64 kbits/s |
Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
Section de conducteur souple min. | 1 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Données: Interface RS-232, (V.24) | |
Débit série | max. 64 kbits/s |
Dessin coté |
|
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 235 mm |
Profondeur | 232 mm |
Matériau (Boîtier) | Aluminium moulé sous pression |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C sur demande) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
Immunité | EN 50 082-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
Isolation galvanique | RS-422//alimentation, RS-232//alimentation |
Référence | 2761787 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC681 |
GTIN | 4017918126803 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,664 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,602 kg |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen