Le MINI MCR-SL-PT100-UI... large de 6,2 mm est un convertisseur de température à 3 voies séparé configurable. Il convient au raccordement des sondes thermométriques à résistance Pt 100 conformes à la norme CEI 60751, avec une technologie de raccordement à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA ou 20...4 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté sortie.
Les DIP switchs accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les paramètres suivants :
- technologie de raccordement
- plage de température à mesurer
- signal de sortie
- type d'évaluation des défauts
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut être effectuée au choix via les blocs de jonction des modules ou via le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-PT100-UI
-
Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance
2864435
Convertisseur de température MCR, pour sondes de température PT 100, configurable par DIP switch, avec raccordement vissé, préconfiguré (tenir compte du code de commande). Article de rechange : 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Plage de température : -150 °C à 850 °C
Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Isolation 3 voies
Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de