MCR-F-UI-DC - Convertisseur de fréquence
2814605

Convertisseur de fréquence MCR, programmable, pour convertir les fréquences en signaux analogiques, avec séparation à 3 voies et sortie configurable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Produit de remplacement MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, variante Push-in) en lien avec MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, variante Push-in)
Programmable par clavier à membrane ou logiciel
Affichage du signal d’entrée ou de sortie
Isolation 3 voies
Sortie analogique et de couplage
Pour capteurs NAMUR, contacts indépendants du potentiel, générateurs de fréquence et sorties à transistor NPN/PNP
Fréquences jusqu'à 120 kHz