MINI MCR-SL-TC-UI - Convertisseur de mesure de thermocouples
2864448

Convertisseur de température pour thermocouples MCR, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé, configuration de commande

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Pour thermocouples J et K selon CEI 60584
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Compensation de soudure froide interne
Convertisseur de température ultra-compact pour l'isolation galvanique, l'amplification, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux de thermocouples en signaux normalisés
Plage de température de -150 °C ... 1350 °C
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Isolation 3 voies