SF-7MS2000
-
Contact à sertir
1605628
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 4 mm2 ... 4 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241949
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée