CK2,5-ED-1,50BU AG - Contact à sertir
1663679

Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles