CK2,5-ED-1,00F AG - Contact à sertir
1273610

Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles