UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20100522| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Porte-contacts, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||