SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Porte-contacts
1239532

Porte-contacts, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, droit, L-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché