SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCOX - Porte-contacts
1237421

Porte-contacts, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, connecteur femelle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, codage: D, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché