UC-19P1N1280D2X
-
Connecteur de câble
1242699
M23, Connecteur de câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)