RC-17P1N8A8050 - Connecteur de câble
1618101

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles