ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN
2969401

Connecteur de bus sur rail DIN pour le pontage des potentiels au niveau du module des appareils juxtaposés.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
Contacts parallèles et série pour la transmission efficace de signaux et de données
Communication rapide entre les modules sans câblage supplémentaire