PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Panneau de brassage
3270321
Panneau de brassage, Repérage de 1 - 48, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Repérage de 1 - 48 |
Type de produit | Bloc de jonction de brassage |
Nombre de pôles | 48 |
Nombre de connexions | 288 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Nombre de raccordements par étage | 288 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A1 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 24 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm², la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
12 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm², la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) | |
Tension nominale | 500 V |
Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 111 mm |
Profondeur | 30 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Couleur des éléments de raccordement | bleu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 1,5 mm² | 0,18 kA |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | Montage mural |
Rack de 19" |
Référence | 3270321 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE6212 |
Product key | BE6212 |
GTIN | 4055626058405 |
Poids par pièce (emballage compris) | 221 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 221 g |
Numéro du tarif douanier | 85369000 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
DB 50- 90 BK - Pontage 2820916
-
DB 50- 90 GY - Pontage 2820929
-
DB 50- 90 RD - Pontage 2864639
-
DF-PTMC-O - Capot à bride 3270400
-
DF-PTMC-U - Capot à bride 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adaptateur 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Adaptateur de repérage 3270410
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
Avantages
Vue d'ensemble des points d'actionnement et de raccordement via un guidage de conducteur vertical
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Pour montage sur rack de 19"
Version bleue pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible (mode de protection Ex i)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen