CUC-IND-C1ZNI-T/R4QE8:30 - Connecteur RJ45
1406357

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Zinc injecté, type de raccordement: IDC, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles