CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8
-
Connecteur RJ45
1406333
Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Zinc injecté, type de raccordement: IDC, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux