M17-7EPSA8A9004S - Connecteur prolongateur
1550185

M17, Connecteur prolongateur, série: M17 PRO, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 4+4+3+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 8,5 mm ... 12 mm, codage: Type 2 (sur la base de la norme CEI 61076-2-117)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40

Questions fréquemment posées


Quels sont les avantages des connecteurs standardisés ?

De par la disponibilité au niveau mondial, la sécurité d'alimentation est nettement supérieure avec des connecteurs standardisés qu'avec des solutions propriétaires. Cela élimine le problème de la chaîne d'approvisionnement à source unique. De plus, ... Voir plus

De par la disponibilité au niveau mondial, la sécurité d'alimentation est nettement supérieure avec des connecteurs standardisés qu'avec des solutions propriétaires. Cela élimine le problème de la chaîne d'approvisionnement à source unique. De plus, la normalisation définit des lignes directrices concernant les performances mécaniques et électriques des produits, offrant ainsi une sécurité supplémentaire aux fabricants et aux utilisateurs.

Voir moins

À quelles applications le connecteur hybride M17 est-il adapté ?

Le connecteur hybride M17 PRO est toujours le bon choix lorsqu'une solution 3 en 1 est requise pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse te... Voir plus

Le connecteur hybride M17 PRO est toujours le bon choix lorsqu'une solution 3 en 1 est requise pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technologie de transport ou l'intralogistique, le M17 PRO HYBRID offre les avantages d'une solution de raccordement compacte combinée à une densité d'assemblage sur contacts élevée et à une transmission de courant pouvant atteindre 16 A.

Voir moins

Qu'est-ce que le verrouillage rapide ONECLICK ?

Le marquage couleur permet à l'utilisateur de distinguer immédiatement les versions 50 V et 630 V. Des barrettes de codage supplémentaires se trouvant sur la face active empêchent toute erreur d'enfichage lors du câblage de l'installation et garantissent une sécurité supplémentaire.


Quelles sont les variantes de boîtier disponibles pour le M17 PRO HYBRID ?

Outre les formes de boîtier connues de la série M17 PRO, une nouvelle taille de bride est disponible pour le M17 PRO HYBRID. La nouvelle dimension de la bride de 21,6 x 21,6 mm est disponible aussi bien pour les connecteurs d'appareils droits que pou... Voir plus

Outre les formes de boîtier connues de la série M17 PRO, une nouvelle taille de bride est disponible pour le M17 PRO HYBRID. La nouvelle dimension de la bride de 21,6 x 21,6 mm est disponible aussi bien pour les connecteurs d'appareils droits que pour les connecteurs coudés et rotatifs. La hauteur de montage de 30 mm des versions coudées en fait la solution la plus compacte de câblage des appareils disponible sur le marché.

Voir moins

Quel est le courant admissible du connecteur hybride M17 PRO et quels protocoles prend-il en charge ?

Le connecteur hybride M17 PRO a un courant admissible de 14 A au minimum. Le connecteur prend en charge le protocole Hiperface DSL (~10Mbit/s).


Quelles mesures de protection CEM sont-elles intégrées dans le M17 PRO HYBRID ?

Le connecteur hybride M17 PRO permet un raccordement de blindage simple et fiable à 360°.



Voir les FAQ