VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - Connecteur RJ45
1405141

Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 4, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, coloris: argent, PROFINET

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles