VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
-
Câble USB
1655755
Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur extrémité non terminée, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | USB 2.0 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 125 V |
Courant de référence | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 480 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | USB 2.0 |
Vitesse de transmission | 480 MBit/s |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du joint torique | FPM |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit USB type A |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 2,00 m |
FireWire [980] | |
Poids de gaine | 59 kg/km |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | FireWire [980] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Durée du parcours du signal | 4,6 ns/m |
Vitesse du signal | 0,72 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
AWG alimentation en tension | 20 |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,5 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | ≤ 1,05 mm (Ligne de signal) |
nom. 1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE cellulaire (Ligne de signal) |
PVC (Alimentation) | |
Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc, noir |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 paires et 2 fils d'alimentation en direction de l'âme |
Résistance max. du conducteur | 150 Ω/km |
Résistance d'isolement | 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
Capacité en service | 42 pF (par mètre) |
Tension nominale câble | ≤ 125 V |
Tension d'essai | 1000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 34 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 34 mm |
Résistance à la traction | ≤ 30 N |
Effet d'écran | 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-2-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | Résistant aux microbes selon DIN VDE 0282 |
Résistant à l'hydrolyse selon DIN 53504 | |
Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1655755 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNNFB |
Product key | ABNNFB |
GTIN | 4017918993849 |
Poids par pièce (emballage compris) | 158 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 128,468 g |
Numéro du tarif douanier | 85444200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 9c87fec6-5fbb-4d09-ba8b-a92a4f3b90cf |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen