La version 9 pôles des connecteurs SUBCONNEC convient non seulement – mais surtout à INTERBUS. Un grand nombre d'autres applications sont possibles en utilisant l'ensemble des bornes à vis de 1 mm2. La gamme se compose de connecteurs SUBCONNEC pour des liaisons point-à-point avec une introduction de câble à connecteur mâle ou femelle à 9, 15 et 25 pôles.
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
Connecteurs de bus D-SUB
2904467
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, modèle axial avec deux arrivées de câbles, type universel pour tous systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
ATEX
Identifiant de lhomologation: PxCIF15ATEX2744241XProduits compatibles
Avantages
Confection selon les conditions du terrain
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Vitesse de transmission élevée
Montage facile par vis moletée
Sécurité CEM élevée
Utilisation universelle