CUC-IB7G-J1ST-AT/R4T-P
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1664038
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel