CUC-IB5M-J1ST-AT/R4T-L1 - Connecteur pour C.I. RJ45
1663963

Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 2 x LED (verte, jaune), 100 Mbit/s, À la vague THT, indice de protection: IP20, Plateau

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel