CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1663962
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 2 x LED (verte, jaune), 100 Mbit/s, À la vague THT, indice de protection: IP20, Plateau
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel