SPC 4/10-STL5-6,35 - Connecteur mâle pour C.I.
1233115

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 4 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: SPC 4/..-STL, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 4, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites

Questions fréquemment posées


Ce connecteur mâle est-il également disponible avec un verrouillage/une bride ?

Oui, le connecteur est disponible avec un verrouillage top-lock et avec un verrouillage à bride centrale.


Comment raccorder la reprise de blindage au potentiel de terre ?

La reprise de blindage est reliée au potentiel de terre par le connecteur et l'embase. Le contact de l'embase sur la position de la bride centrale doit être relié au potentiel de terre. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.



Voir les FAQ