PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3
-
Connecteur mâle pour C.I.
1875542
Connecteur de plaque conductrice, coloris: vert, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: PC 16/..-ST, pas: 10,16 mm, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction