-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Référence
1029275
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BE6114
Product key
BE6114
Page catalogue
Page 651 (C-1-2019)
GTIN
4055626531311
Poids par pièce (emballage compris)
95,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
95,3 g
Numéro du tarif douanier
85389000
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ETIM
ETIM 8.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)