Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Embases paroi avant
1239910

Embases paroi avant, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, Ethernet flexible CAT5, 2 paires, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option