cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20200326Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
Connecteur de traversée, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 13, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 13, gamme d'articles: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Bride filetée Lock & Release, type de conditionnement: emballé dans un carton
Type de produit | Connecteur de traversée |
Gamme de produits | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
Ligne de produits | COMBICON Connectors M |
Nombre de pôles | 13 |
Pas | 5,08 mm |
Nombre de connexions | 13 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 13 |
Bride de fixation | Bride filetée Lock & Release |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 12 A |
Tension nominale UN | 320 V |
Résistance de contact | 1,5 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
Tension assignée (III/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
Tension de référence (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Système de connecteurs | COMBICON MSTB 2,5 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de contact | Mâle |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | Verrouillage et déverrouillage |
Bride de fixation | Bride filetée Lock & Release |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé avec bague |
Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage | 0 ° |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Gabarit a x b / diamètre | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale (L) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Bride | |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (5 - 7 µm Sn) |
Surface métallique point de connexion (couche intermédiaire) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (5 - 7 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Dessin coté |
|
Pas | 5,08 mm |
Largeur [w] | 91,01 mm |
Hauteur [h] | 16,5 mm |
Longueur [l] | 19,3 mm |
Hauteur de montage | 16,5 mm |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
2,5 mm² / rigide / > 50 N | |
2,5 mm² / souple / > 50 N | |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 7 N |
Force de retrait par pôle env. | 7 N |
Contrôle du couple | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Utilisation des porte-contacts | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 16 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 3,2 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 320 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 3 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 3,2 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 4,8 kV |
Résistance de passage R1 | 1,5 mΩ |
Résistance de passage R2 | 1,6 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 2,21 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 11 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1095729 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AACWDA |
Product key | AACWDA |
GTIN | 4055626925349 |
Poids par pièce (emballage compris) | 25,21 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |