M17-08SSC8A8004S
-
Connecteur de câble
1550178
M17, Connecteur de câble, série: M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 4+4+4, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 8,5 mm ... 12 mm, codage: Type 2 (sur la base de la norme CEI 61076-2-117)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Quels sont les avantages des connecteurs standardisés ?
De par la disponibilité au niveau mondial, la sécurité d'alimentation est nettement supérieure avec des connecteurs standardisés qu'avec des solutions propriétaires. Cela élimine le problème de la chaîne d'approvisionnement à source unique. De plus, ... Voir plus
De par la disponibilité au niveau mondial, la sécurité d'alimentation est nettement supérieure avec des connecteurs standardisés qu'avec des solutions propriétaires. Cela élimine le problème de la chaîne d'approvisionnement à source unique. De plus, la normalisation définit des lignes directrices concernant les performances mécaniques et électriques des produits, offrant ainsi une sécurité supplémentaire aux fabricants et aux utilisateurs.
Voir moinsÀ quelles applications le connecteur hybride M17 est-il adapté ?
Le connecteur hybride M17 PRO est toujours le bon choix lorsqu'une solution 3 en 1 est requise pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse te... Voir plus
Le connecteur hybride M17 PRO est toujours le bon choix lorsqu'une solution 3 en 1 est requise pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technologie de transport ou l'intralogistique, le M17 PRO HYBRID offre les avantages d'une solution de raccordement compacte combinée à une densité d'assemblage sur contacts élevée et à une transmission de courant pouvant atteindre 16 A.
Voir moinsQu'est-ce que le verrouillage rapide ONECLICK ?
Le verrouillage rapide ONECLICK offre aux utilisateurs un triple retour d'information lors du raccordement des appareils et du câblage de l'installation, quand la paire de connecteurs est verrouillée de manière sûre. Grâce aux repérages, au simple « ... Voir plus
Le verrouillage rapide ONECLICK offre aux utilisateurs un triple retour d'information lors du raccordement des appareils et du câblage de l'installation, quand la paire de connecteurs est verrouillée de manière sûre. Grâce aux repérages, au simple « clic » et à la sensation tactile unique, les connecteurs sont garantis résistant aux vibrations dans toutes les positions de montage.
Voir moinsQuelles sont les variantes de boîtier disponibles pour le M17 PRO HYBRID ?
Outre les formes de boîtier connues de la série M17 PRO, une nouvelle taille de bride est disponible pour le M17 PRO HYBRID. La nouvelle dimension de la bride de 21,6 x 21,6 mm est disponible aussi bien pour les connecteurs d'appareils droits que pou... Voir plus
Outre les formes de boîtier connues de la série M17 PRO, une nouvelle taille de bride est disponible pour le M17 PRO HYBRID. La nouvelle dimension de la bride de 21,6 x 21,6 mm est disponible aussi bien pour les connecteurs d'appareils droits que pour les connecteurs coudés et rotatifs. La hauteur de montage de 30 mm des versions coudées en fait la solution la plus compacte de câblage des appareils disponible sur le marché.
Voir moinsQuel est le courant admissible du connecteur hybride M17 PRO et quels protocoles prend-il en charge ?
Le connecteur hybride M17 PRO a un courant admissible de 14 A au minimum. Le connecteur prend en charge le protocole Hiperface DSL (~10Mbit/s).... Voir plus
Le connecteur hybride M17 PRO a un courant admissible de 14 A au minimum. Le connecteur prend en charge le protocole Hiperface DSL (~10Mbit/s).
Voir moinsQuelles mesures de protection CEM sont-elles intégrées dans le M17 PRO HYBRID ?
Le connecteur hybride M17 PRO permet un raccordement de blindage simple et fiable à 360°.... Voir plus
Le connecteur hybride M17 PRO permet un raccordement de blindage simple et fiable à 360°.
Voir moinsPourquoi existe-t-il des inserts de contact de différentes couleurs ?
Le marquage couleur permet à l'utilisateur de distinguer immédiatement les versions 50 V et 630 V. Des barrettes de codage supplémentaires se trouvant sur la face active empêchent toute erreur d'enfichage lors du câblage de l'installation et garantis... Voir plus
Le marquage couleur permet à l'utilisateur de distinguer immédiatement les versions 50 V et 630 V. Des barrettes de codage supplémentaires se trouvant sur la face active empêchent toute erreur d'enfichage lors du câblage de l'installation et garantissent une sécurité supplémentaire.
Voir moins