SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX
-
Porte-contacts
1238549
Porte-contacts, Puissance, 4-pôles, T-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm2, Tresse de connexion UL/cUL, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme