cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20111129UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20111129UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20210825Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 20 A | 14 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20210825Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 18 A | 14 |