RC-12P2N1290EJ - Connecteur prolongateur
1618072

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles