Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Connecteur d'appareil face arrière
1526169

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme