CA-09P1N8A6Y00 - Embases paroi avant
1619866

M23, Embases paroi avant, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint axial, codage: N

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou