SAC-5P- 0,5-290/M12FSL FE - Câble d'alimentation
1348664

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: L, longueur de câble: 0,5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Puissant : connecteur DC pour jusqu'à 16 A et 63 V DC
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste