Têtes de stations INTERBUS ST standard
La tête de station INTERBUS relie les modules d'entrées/sorties d'une station ST au réseau INTERBUS.
Selon le support de transmission utilisé, les têtes de station sont munies de connecteurs différents pour le bus. Les modules prévus pour raccorder le bus filaire sont dotés de connecteurs SUB-D ou MINICONNEC MC, alors que les modules pour le bus à fibre optique sont munis de connecteurs F-SMA.
Les têtes de station existent avec deux niveaux de performance. On peut raccorder jusqu'à 4 modules d'entrées/sorties à une tête de station, pour le premier niveau et 8 pour le second.
La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station modulaire INTERBUS ST :
- rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
- isolation du potentiel des segments du bus interstation,
- déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés au réseau INTERBUS,
- alimentation des modules d'entrées/sorties raccordés par une tension d'alimentation isolée galvaniquement via un bloc secteur intégré.
IBS ST 24 BKM-T
-
Coupleur de bus
2750154
Tête de station INTERBUS ST, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC à 8 pôles, indice de protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement cuivre ou FO
Entrées/sorties supplémentaires embarquées
Dérivations de bus local/distant supplémentaires