Le coupleur de bus couple la station Inline au bus interstation INTERBUS et offre en outre la possibilité de dériver le bus interstation.
Le coupleur de bus prépare également les tensions logiques pour les périphériques raccordés ainsi que la tension d'alimentation pour les modules analogiques connectés.
IBS IL 24 BK RB-LK-PAC
-
Coupleur de bus
2861506
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, dérivation de bus interstation intégrée, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
INTERBUS | |
Nombre d'interfaces | 3 |
Type de raccordement | Connecteur F-SMA |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | FO |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | FO |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 62 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
Module | |
Code ID (déc) | 12 |
Code ID (hex) | 0C |
Code de longueur (hexa) | 0 |
Code de longueur (décimal) | 0 |
Canal des données de process | 0 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Propriétés particulières | dérivation de bus interstation intégrée |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 31,2 W |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 1,3 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
typ. 120 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation du coupleur de bus 24 V/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861506 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI111 |
Product key | DRI111 |
GTIN | 4017918894429 |
Poids par pièce (emballage compris) | 315,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 235 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed1f8907-1fcd-4558-9dc1-0982e3f2b939 |
Produits compatibles
Avantages
Raccordements de bus interstation en connectique FO
Diagnostic de la liaison optique
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen