IBS IL 24 BK-LK-PAC - Coupleur de bus
2861218

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus interstation en connectique FO
Diagnostic de la liaison optique