La station Inline complète se compose d'une tête de station INTERBUS, d'un module de 16 sorties tout ou rien et d'un module de 16 entrées tout ou rien. L'ensemble comporte tous les connecteurs Inline nécessaires pour raccorder le bus, l'alimentation et la périphérie.
Les modules Inline peuvent être identifiés à l'aide d'étiquettes escamotables. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...
IBS IL 24 BK DIO 16/16
-
Coupleur de bus
2742586
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 146,4 mm |
Hauteur | 140,5 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
INTERBUS | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | 63 (Tenir compte de la consommation totale autorisée) |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 16 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
Module | |
Code ID (hex) | 4 |
Longueur de répertoire | 32 Bit |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée typique par canal | typ. 3 mA |
Circuit de protection | Inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | 16 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; Circuit de roue libre |
Tension de sortie | 24 V DC -1 V (à l'intensité nominale) |
Courant de sortie maximal par module | max. 8 A |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Charge nominale inductive | 12 VA |
Charge nominale lampes | 12 W |
Charge nominale ohmique | 12 W |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Nombre de voies | 32 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8 W |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 1,25 A (avec le nombre maximal de blocs de jonction E/S connectés (alimentation 24 V DC)) |
typ. 100 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 5 V du bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant/alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation du coupleur de bus 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / logique (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / périphériques (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation du coupleur de bus 24 V/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station / alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2742586 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI111 |
Product key | DRI111 |
Page catalogue | Page 245 (AX-2009) |
GTIN | 4017918603984 |
Poids par pièce (emballage compris) | 710,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 394 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f1954fae-d152-4898-a18a-e5cf7d1b9838 |
Produits compatibles
Avantages
16 entrées TOR
16 sorties tout-ou-rien
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen