Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux de tension et de courant analogiques. Les signaux sont fournis dans une résolution de 16 Bit.
IB IL AO 2/SF-PAC
-
Module analogique
2863083
Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20977/C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E256199UL Listed
Identifiant de lhomologation: E256199Produits compatibles
Avantages
2 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plage de tension : 0 ... 10 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Possibilité d'affichage des valeurs de sortie en deux formats différents
Comportement des sorties paramétrable en cas de panne
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms