IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Module analogique
2862042

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

8 entrées asymétriques analogiques de signal pour le raccordement au choix de signaux de tension ou de courant
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité d'affichage des valeurs mesurées dans cinq formats différents
Convertisseur analogique/numérique 16 bits
Fonctionnement en multiplex de données de process
Précision de mesure élevée