Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Avec ce bloc de jonction en connexion avec le bloc de jonction IB IL 24 FLM-PAC, vous pouvez prolonger une station Inline sur deux ou plusieurs lignes. Pour cela, installez à l'extrémité de la ligne d'une station Inline le bloc de jonction IB IL 24 FLM-PAC et au début de la ligne suivante, le bloc de jonction de couplage. Cette connexion correspond à une rallonge de bus local limitée en longueur. Sur le bloc de jonction, vous alimentez à nouveau les tensions d'alimentation. Pour cela, appliquez une tension de 24 V DC sur le bloc de jonction (U24V). La tension logique (UL) et la tension d'alimentation des modules analogiques (UANA) sont générées en interne à partir de cette tension. De plus, vous pouvez alimenter la tension principale 24 V DC (UM ) et la tension de segment 24 V DC (US ) sur le bloc de jonction.
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Module de communication
2897457
Inline, Bloc de jonction de couplage, Pour l'extension du bus local Inline, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 1 (Bus local entrant) |
| Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
| Remarque concernant la connectique | Câble INTERUS standard |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (peut être installé dans des stations Inline avec ces vitesses de transmission) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Limites du système | |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (sans borne d'alimentation supplémentaire, tenir compte du courant total absorbé autorisé) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 63 |
| Module | |
| Code ID (hex) | none |
| Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Longueur de répertoire | 0 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
| Besoin en données de configuration | 0 Octet |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Lieu d'installation | Armoire électrique |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Propriétés particulières | Pour l'extension du bus local Inline |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,45 W |
| Circuit de protection | Protection antisurtension (alim. de segment, alim. principale, alim. 24 V); Diodes de protection d'entrée (endommagées par une surcharge continue)Impulsions de charge jusqu'à 1500 W court-circuitées par la diode de protection d'entrée. |
| Protection contre l'inversion des pôles (alimentation de segment, alimentation principale); Diodes parallèles de protection contre l'inversion de polarité ; en cas de défaut, le courant élevé dans les diodes fait fondre le fusible en amont. | |
| Inversion des pôles (alimentation 24 V); Diode série dans le câble du bloc d'alimentation ; en cas de défaut, seul un faible courant circule. En cas de défaut, aucun fusible ne se déclenche dans le bloc d'alimentation externe. | |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation logique; électronique | |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation analogue; électronique | |
| Potentiels: Alimentation 24 V (U24V) pour générer UL et UANA | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1,25 A (avec tension nominale; composition : 0,75 A DC pour alimentation logique et 0,5 A DC pour alimentation en tension analogique) |
| min. 60 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local entrant / alimentation logique 7,5 V, alimentation analogue 24 V, alimentation 24 V pour générer UL et UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local entrant / alimentation principale 24 V, alimentation de segment 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogue 24 V, alimentation 24 V pour générer UL et UANA / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogue 24 V, alimentation 24 V pour générer UL et UANA / alimentation principale 24 V, alimentation de segment 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation de segment 24 V, alimentation 24 V pour générer UL et UANA / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2897457 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI152 |
| Product key | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 250,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 207 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Produits compatibles
-
E/UK - Butée 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Connecteur Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Connecteur Inline 2727637
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Module de communication 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Câble interstation 2723123
-
IBS RBC METER-T - Câble interstation 2806286
-
I-L ATP GN - Cache 2740850
Avantages
Alimentation de toutes les tensions de 24 V DC requises pour des signaux bas niveau d'une station Inline
Transmission des données entre les blocs de jonction IB IL 24 FLM-PAC et IB IL 24 LSKIP-PAC par protocole RS-422
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen