FLS IB M12 DI 8 M12 - Appareil E/S décentralisé
2736013

L'appareil autonome pour INTERBUS dispose de 8 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 600 mA.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Protection contre courts-circuits et surcharges
Introduction souple de l'alimentation