Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element détecte les positions des codeurs incrémentaux.
AXL SE INC1 ASYM
-
Module de fonction
1182185
Axioline Smart Elements, Module d'acquisition de position, Entrée du codeur incrémental: 1, Codeur asymétrique, Entrées TOR: 2, 24 V DC, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 14,9 mm |
Hauteur | 62,2 mm |
Profondeur | 62 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Interface Smart Element | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Canal des données de process | 80 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 19 Octet |
Besoin en données de configuration | 7 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 Type 3 |
Nombre d'entrées | 2 (DI Ref, DI L) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 3 mA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |
Codeur | |
Nombre d'entrées | 1 (A, B, Z) |
Dénomination entrée | Entrée du codeur incrémental |
Signaux du capteur | Codeur asymétrique |
Longueur du câble | < 30 m (câble blindé) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
Type | modulaire |
Emplacement pour le montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,8 W |
Codeur | |
Nombre | 1 (+5 V) |
Tension de sortie nominale | 5 V DC |
Plage de tension | 5 V DC ... 5,5 V DC |
Capacité de charge | max. 300 mA |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; électrique et thermique |
Protection contre les surcharges | |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Nombre | 1 (+24 V) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Capacité de charge | max. 500 mA |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; électrique (à partir d'env. 600 mA) |
Protection contre les surcharges | |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Nombre | 1 (A, B, Z) |
Dénomination | Codeur incrémental asymétrique |
Fréquence d'entrée | max. 300 kHz |
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 700 mA |
typ. 512 mA | |
Consommation de courant | min. 11 mA (sans périphérique raccordé) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Périphérie |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Périphérie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Emplacement Smart Element |
Emplacement pour le montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Référence | 1182185 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRIB61 |
Product key | DRIB61 |
GTIN | 4063151218379 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bd6d594-7c01-49fe-96c0-6dcfe1196d83 |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
Détection des signaux TOR de codeurs incrémentaux asymétriques (A, B, Z)
Détection des impulsions jusqu'à 300 kHz
Analyse des axes rotatifs ou linéaires
Alimentation en tension pour codeurs 5 V ou 24 V
1 entrée utilisable pour le référencement
Fonction de verrouillage (Latch) pour la mémorisation intermédiaire rapide de positions
Onglet 32 bits pour l'édition des incréments saisis
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen