Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element dispose de deux contacts inverseurs à relais, sortis indépendamment l'un de l'autre et indépendamment du potentiel de terre. Sur un fond de panier Axioline F, vous pouvez utiliser des modules basse tension et très basse tension directement les uns à côté des autres.
AXL SE DOR2 W 230
-
Module à relais
1105562
Axioline Smart Elements, Module à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Inverseur, 220 V DC, 230 V AC, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 14,9 mm |
Hauteur | 62,2 mm |
Profondeur | 62 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Interface Smart Element | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Canal des données de process | 8 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 9 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Relais | |
Nombre de sorties | 2 (indépendant du potentiel) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Type de contact | Inverseur |
Courant de commutation | max. 6 A (jusqu'à 250 V AC, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
max. 6 A (jusqu'à 30 V DC, contact NO, utilisation globale) | |
max. 3 A (jusqu'à 30 V DC, contact NF, utilisation globale) | |
max. 580 mA (à 48 V DC) | |
max. 250 mA (à 110 V DC) | |
max. 125 mA (à 220 V DC) | |
max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
Puissance de commutation | max. 1500 VA (Applications AC jusqu'à 55 °C, au-dessus, respecter le déclassement) |
max. 180 W (jusqu'à 30 V DC, contact NO, utilisation globale) | |
max. 90 W (jusqu'à 30 V DC, contact NF, utilisation globale) | |
max. 28 W (supérieur à 30 V DC) | |
Pour d'autres valeurs DC, voir courbe de limite de charge. | |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC15)) | |
2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
Pouvoir de coupure selon UL/CSA 61010-2-201 | 5 A (AC, B300, jusqu'à 55 °C max.) |
1 A (DC, R300, jusqu'à 60 °C max.) | |
Fréquence de commutation | max. 6 (par minute) |
Durée de vie mécanique | 20x 106 cycles |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
Type | modulaire |
Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III (EN 61010-2-201/CEI 61010-2-201) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2 W |
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | typ. 36 mA (18 mA par relais, tous les contacts indépendants du potentiel de terre) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique/contact de relais | 4 kV |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie)/contact de relais | 4 kV |
Tension d'essai: Contact de relais/terre fonctionnelle | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Périphérie |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL. | |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Périphérie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL. | |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Référence | 1105562 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRIB34 |
Product key | DRIB34 |
GTIN | 4055626989013 |
Poids par pièce (emballage compris) | 44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 42,95 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
2 relais monostables
Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs
Courant de commutation par canal : 6 A max.
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen