Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element détecte les signaux de tension analogiques.
AXL SE AI4 U 0-10
-
Module analogique
1088104
Axioline Smart Elements, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 10 V, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 14,9 mm |
Hauteur | 62,2 mm |
Profondeur | 62 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Interface Smart Element | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 1000 ms |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Canal des données de process | 64 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 15 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Analogique: | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques |
Description de l'entrée | Entrées non différentielles, tension |
Nombre d'entrées | 4 |
Résolution convertisseur A/D | 12 Bit |
Type de raccordement | Technologie Push-in |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindée, torsadée par paires |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
Résistance d'entrée entrée tension | > 100 kΩ |
Formats de données | Représentation normalisée |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
Type | modulaire |
Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,55 W |
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 20 mA |
typ. 15 mA | |
Consommation de courant | min. 12 mA (sans périphérique raccordé) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Logique d'alimentation / entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entrées analogiques / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Périphérie |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Périphérie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Référence | 1088104 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRIB41 |
Product key | DRIB41 |
GTIN | 4055626887715 |
Poids par pièce (emballage compris) | 37 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 06ab395f-fa93-47b3-8470-1bf240617c4f |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
4 canaux analogiques de saisie différentielle
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plage de tension : 0 ... 10 V
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 12 bit
Comportement des valeurs de substitution paramétrable pour chaque entrée
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen