AXL F UTH8 XC 1F - Module de température
2702464

Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (8 entrées pour thermoéléments ou tension linéaire, plus 1 entrée -5 V à +5 V), connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
1 canal d'entrée analogique pour le raccordement de tensions de -5 V à +5 V
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Possibilité de raccordement externe de capteurs d'emplacements de référence Pt 100
Application simple grâce à la linéarisation interne des courbes caractéristiques des capteurs
Faibles tolérances (typiques ±0,01 %, capteur de type K)
Stabilité de température élevée (typique 5 ppm/K)
Résistance élevée à l'influence des perturbations électromagnétiques (classe A)
Fonction de recherche de canal Channel Scout
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Surveillance d'installation avec affichage par LED de diagnostic pour chaque canal
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement