Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Le maître bus M permet de communiquer avec des compteurs bus M classiques, conformes à EN 13757-2.
AXL F MA MBUS 1H
-
Module de communication
1104545
Axioline F, Maître bus M, interface M-Bus, pour raccorder les appareils bus M, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Tampon de sortie | 1 kByte |
Bits de données | 8 |
Tampon d'entrée | 1 kByte |
Bits d'arrêt | 1 |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
M-Bus | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Vitesse de transmission | 300 bit/s ... 38 400 bit/s (paramétrable) |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 20 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 20 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 7 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés particulières | pour raccorder les appareils bus M |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 75 mA |
Potentiels: Alimentation de la tension d'alimentation (UI) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 410 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V (logique)/bus M | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie)/bus M | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: M-Bus/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 1104545 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRHABA |
Product key | DRHABA |
GTIN | 4055626970684 |
Poids par pièce (emballage compris) | 175,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 124,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à 2 fils bus M pour jusqu'à 80 équipements
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Paramétrage via le canal PDI
Nombre de mots d'échange de données de process : 10
Protection électronique anti-surcharge
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen