Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F BK S3 - Coupleur de bus
2701686

Axioline F, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Commutateur de codage rotatif pour régler l'adresse Sercos
Certifié selon Sercos V1.12
Prend en charge Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pour appareils E/S modulaires
Temps de cycle minimal Sercos III 31,25 µs
8 connexions (max. 4 connexions grand public et max. 4 connexions producteur)
La communication croisée est possible jusqu'à ce que le nombre maximum de connexions soit atteint
Synchronisation entre bus de terrain et bus local
Temps de cycle typique du bus système S20 env. 10 µs
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Possibilité de mettre à jour le firmware
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.35 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.35 du firmware)