Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir des signaux de courant analogiques.
    
  
  AXL F AI4 I XC 1H
   - 
  Module analogique
    
      2702007
      
      
    
  
      Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, alimentation des capteurs intégrée, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 20.0026XATEX
Identifiant de lhomologation: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122309114456_CNProduits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques bipolaires pour le raccordement de signaux d'intensité
        Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
        Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
        Échantillonnage concomitant de tous les canaux avec le Simultaneous Sampling
        Affaiblissement important des signaux de couplage directs entre les canaux
grâce à des chemins de signaux séparés
        grâce à des chemins de signaux séparés
Particulièrement résistant aux
Perturbations
        Perturbations
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
        Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
        Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
        Circuits imprimés peints partiellement